Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Productnummer:
3477PVJ200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik in diverse industriële sectoren. De bevestigi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik in diverse industriële sectoren. De bevestiging gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgevoerd met een rollager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, zwart, en het wielgedeelte is van polypropyleen. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 410 kg en de dynamische belastbaarheid is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.