Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar uitgevoerd voor maximale duurzaamheid en sterkte onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak dat zorgt voor uitstekende grip en slijtvastheid, ondersteund door een rollager voor soepele beweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 240 mm. De dynamische draagkracht is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
205 kg
Statisch Draagvermogen
410 kg
Totale hoogte
240 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,48 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
115 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
85 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Massief rubber, zwart
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
200 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Zwenkwiel 200 mm
Zwenkwiel 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van twee balraces voor het draaglager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, zwart loopvlak en is uitgerust met een rollager voor optimale prestaties. Met een diameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 205 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 410 kg is. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productiewagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerking en werkbanken.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Het Alpha is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor professioneel gebruik in diverse industriële sectoren. De bevestiging gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is uitgevoerd met een rollager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, zwart, en het wielgedeelte is van polypropyleen. De totale hoogte bedraagt 240 mm. De statische belastbaarheid is 410 kg en de dynamische belastbaarheid is 205 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen omvatten automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg