Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Alpha stainless is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid biedt in veeleisende omgevingen. Het zwenklager bestaat uit twee balraces, wat optimale draaiing en stabiliteit verzekert. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat langdurige prestaties en minimaal onderhoud garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, wat slijtvastheid en geluidsdemping biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UOD160P63
EAN
4031582333152
S4-materiaalnummer
990038019
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
2,08 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
40 mm
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Alpha stainless
8478UOD160P63

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waar corrosiebestendigheid essentieel is. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor maximale duurzaamheid en weerstand tegen agressieve omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat een lange levensduur en betrouwbare prestaties garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en lage geluidsontwikkeling biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor zware statische belastingen tot 800 kg en kan dynamische belastingen tot 400 kg aan bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar de combinatie van roestvrij staal en polyamide optimale prestaties levert.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

De Alpha stainless is een wiel dat is ontworpen voor professionele toepassingen in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. Het wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een betrouwbare en eenvoudige montage op diverse onderstellingen mogelijk maakt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert, terwijl het zwavelbindmiddel twee balraces bevat voor optimale draaiing en stabiliteit. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is voorzien van een rollager in roestvrij staal, wat een lange levensduur en onderhoudsarme werking bevordert. Het loopvlak is identiek aan het wielmateriaal en de wielbehuizing is gemaakt van polyamide, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsbesparing biedt. De totale hoogte van de constructie bedraagt 200 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van 800 kilogram dragen en een dynamische belasting van 400 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur, wat het geschikt maakt voor zware industriële en commerciële toepassingen.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg