Bokwiel 160 mm
Alpha stainless
Order number:
990038020
EAN:
4031582333084
Productnummer:
8478UOD160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waar co...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat als bevestigingstype, ontworpen voor professionele toepassingen waar corrosiebestendigheid essentieel is. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor maximale duurzaamheid en weerstand tegen agressieve omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een rollager van roestvrij staal, wat een lange levensduur en betrouwbare prestaties garandeert. Het loopvlak van het wiel is identiek aan het wielmateriaal en bestaat uit polyamide, een kunststof die uitstekende slijtagebestendigheid en lage geluidsontwikkeling biedt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor zware statische belastingen tot 800 kg en kan dynamische belastingen tot 400 kg aan bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar de combinatie van roestvrij staal en polyamide optimale prestaties levert.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal