Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het product Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, uitgevoerd met een rechthoekige plaat als bevestiging. Deze plaat zorgt voor een stabiele montage op het frame. De behuizing is vervaardigd van zwaar roestvrij staal en voorzien van een zwenklager met twee balraces. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. De loopvlak bestaat uit een elastische, niet-markerende en gevulkaniseerde band, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastbaarheid is 600 kg en de dynamische belastbaarheid is 300 kg bij een snelheid van 4 km/h. Toepassingen zijn onder meer cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UFD160P63
EAN
4031582354935
S4-materiaalnummer
990035538
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
2,48 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
334 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
167 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
30 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
46 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Alpha stainless
8470UFD160P63

Het Alpha stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en beschikt over twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van een rollager, roestvrij voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 300 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 600 kg. Het wiel is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen, cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Alpha stainless
8478UFD160P63

Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en heeft een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden en stille werking verzekert. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een kunststof met goede slijtvastheid en chemische resistentie. Het wiel draait op een rollager van roestvrij staal, wat betrouwbare prestaties in hygiënische en corrosieve omgevingen waarborgt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van maximaal 600 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar roestvrij staal en hygiënische eigenschappen essentieel zijn.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Galea
5077YGP125R05-28x40

De Galea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een vaste kraagpen, rond bevestigingssysteem voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam gecombineerd met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 162 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, en douchestoelen waar elektrische geleiding en betrouwbare vergrendeling essentieel zijn.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg