Bokwiel 160 mm
Alpha stainless
Order number:
990035539
EAN:
4031582347173
Productnummer:
8478UFD160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en heeft een behuizing van roestvrij sta...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Alpha stainless bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en heeft een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met een elastische band van niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden en stille werking verzekert. Het wiellichaam is gemaakt van polyamide, een kunststof met goede slijtvastheid en chemische resistentie. Het wiel draait op een rollager van roestvrij staal, wat betrouwbare prestaties in hygiënische en corrosieve omgevingen waarborgt. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte constructie mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware industriële toepassingen en kan een statische belasting van maximaal 600 kg dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 300 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h. Het product is bijzonder geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur, waar roestvrij staal en hygiënische eigenschappen essentieel zijn.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal