Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta
Order number:
990838467
EAN:
4031582396416
Productnummer:
4687UAC160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar belaste toepassingen in de lucht- en rui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar belaste toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie (Automotive OEM), productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en gecontroleerde montage van het wiel aan het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien onder wisselende belastingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, dat zorgt voor een goede demping en een lage vloerbelasting, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij, die een betrouwbare en langdurige rolwerking garanderen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 700 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 280 kg bij een snelheid van 6 km/h en 350 kg bij een snelheid van 4 km/h.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen