Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Zeta bokwiel is een hoogwaardige transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zwaar staalplaat, wat een robuuste en duurzame constructie garandeert voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 160 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van gespoten polyurethaan, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt. De wielkern bestaat uit polyamide, terwijl de precisie kogellagers van roestvrij staal zijn gemaakt, wat zorgt voor soepele rotatie en langdurige betrouwbaarheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 millimeter. Wat betreft de draagcapaciteit beschikt dit bokwiel over een statische belastingscapaciteit van 700 kilogram. De dynamische belastingscapaciteit varieert afhankelijk van de gebruikssnelheid: bij 6 kilometer per uur kan het wiel 280 kilogram dragen, terwijl bij 4 kilometer per uur een capaciteit van 350 kilogram wordt bereikt. Het Zeta bokwiel is speciaal ontworpen voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM-sectoren, productie- en platformwagens, en algemene transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4688UAC160P63
EAN
4031582396478
S4-materiaalnummer
990838468
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
117 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
280 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
1,71 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
117 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellager, roestvrij
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta, een product uit de categorie Wielen met Richtingsslot, is een zwenkwiel voor zware toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die het wiel stevig op het frame aansluit. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar, en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, zodat het wiel soepel en nauwkeurig van richting kan wisselen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wielkern is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belasting bedraagt 700 kg; dynamisch is 280 kg toegestaan bij 6 km/h en 350 kg bij 4 km/h. Het ontwerp combineert robuustheid met betrouwbare werking onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen constructie voor optimale draaibeweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers in roestvrij staal voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

Zeta is een wiel uit de categorie Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor zwaar belaste toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, de automobielindustrie (Automotive OEM), productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging van het wiel is uitgevoerd als een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en gecontroleerde montage van het wiel aan het onderstel. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien onder wisselende belastingen. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgevoerd met een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten, dat zorgt voor een goede demping en een lage vloerbelasting, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide. Het wiel is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij, die een betrouwbare en langdurige rolwerking garanderen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 200 mm. Het wiel heeft een statische belastbaarheid van 700 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 280 kg bij een snelheid van 6 km/h en 350 kg bij een snelheid van 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

Het product Zeta reverse is een Wielen met veerbelaste Richtingsslot en is geschikt voor toepassingen in de Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat als fitting. De behuizing bestaat uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm, is voorzien van Precisie kogellagers Roestvrij, heeft een loopvlak van Polyurethaan, Gespoten en een wielkern van Polyamide. De totale hoogte bedraagt 200 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 700 kg. De dynamische belastingcapaciteit bedraagt 280 kg bij 6 km/h en 350 kg bij 4 km/h.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

De Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot. De bevestiging is uitgevoerd als Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar en bevat een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en beschikt over Precisie kogellagers Roestvrij. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wielframe is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 200 mm, gemeten over de volledige constructie. De statische belastbaarheid is 700 kg, de dynamische belastbaarheid is 280 kg bij 6 km/h en 350 kg bij 4 km/h. Toepassingen zijn de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur, waardoor het product inzetbaar is in veeleisende omgevingen.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg