Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687IFP160P63
EAN
4031582366037
S4-materiaalnummer
990828639
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
280 kg
Statisch Draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
200 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,56 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
322 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
67 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Grijs / niet-markering
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø160

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,67 kg. Dit onderdeel biedt optimale bescherming en is geschikt voor integratie in wielsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. De compacte afmetingen en het lichte gewicht maken het een praktische oplossing voor diverse industriële toepassingen.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 160 mm
Bokwiel 160 mm
Zeta
4688IFP160P63

Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer zwaar, die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden en lange levensduur waarborgt, terwijl het wiellichaam van aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 700 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 280 kg bij een snelheid van 6 km/h en 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten. Het Zeta bokwiel is ideaal geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel 160 mm
Zwenkwiel 160 mm
Zeta
4680IFP160P63

Het Zeta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal met twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 700 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 160 mm
Zeta
4681IFP160P63

De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame bestaat uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager systeem voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 700 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468SIFP160P63

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en voorzien van twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band loopvlak die niet-markerend en gevulkaniseerd is, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 700 kg kan bedragen. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 160 mm
Zeta reverse
468BIFP160P63

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen draaikrans. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band loopvlak die niet-markerend en gevulkaniseerd is, ondersteund door precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm bij een totale hoogte van 200 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 700 kg. Dit wiel is geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg