Bokwiel 160 mm
Zeta
Order number:
990828640
EAN:
4031582366075
Productnummer:
4688IFP160P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer zwaar, die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De wielband bestaat uit elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd materiaal, wat bescherming van ondergronden en lange levensduur waarborgt, terwijl het wiellichaam van aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 200 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 700 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 280 kg bij een snelheid van 6 km/h en 350 kg bij een snelheid van 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele vereisten. Het Zeta bokwiel is ideaal geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen