Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Agila
Order number:
990006886
EAN:
4031582050691
Productnummer:
2477PJP150P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage aan het frame van het voertuig of de inrichting. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste draaiconstructie, waarin het zwenklager is uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen en is gemonteerd op precisie kogellagers, die een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 185 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.