Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila is een bokwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen waar betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Het wiel is uitgerust met een behuizing van medium staalplaat, die robuuste bescherming en stabiliteit biedt in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers die soepele rotatie en lange levensduur garanderen. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor optimale gewichtsreductie en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 185 mm, wat een compacte integratie in verschillende systemen mogelijk maakt. Dit bokwiel is geschikt voor statische belastingen tot 200 kg en dynamische belastingen tot 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het ideaal is voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
2478PJP150P50
EAN
4031582030631
S4-materiaalnummer
990006887
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
185 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,75 kg
Productnaam
Agila
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 150 mm
Agila
2471PJP150P50

De Agila is een wiel met richtingsslot (Wielen met Richtingsslot) dat is ontworpen voor toepassingen in zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat (Rechthoekige plaat), die zorgt voor een stabiele montage op het frame van het voertuig of de inrichting. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte (Staalplaat, medium) en biedt bescherming aan de draaiende componenten van het wiel. Het richtingsslot wordt gedragen door twee balraces (Twee balraces), wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige zwenking van het wiel. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van precisie kogellagers (Precisie kogellagers) voor een lage rolweerstand en een lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber (Thermoplastisch rubber), en het wiellichaam bestaat uit polypropyleen (Polypropyleen). De totale hoogte van het product bedraagt 185 mm. De statische belastingscapaciteit bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel 150 mm
Zwenkwiel 150 mm
Agila
2470PJP150P50

Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces voor optimale zwenkbaarheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 200 kg is. Het wiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, en winkelinrichting en displays.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 150 mm
Agila
2477PJP150P50

De Agila is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik in onder meer zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays. De bevestiging van het wiel gebeurt via een rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage aan het frame van het voertuig of de inrichting. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium dikte en biedt een robuuste draaiconstructie, waarin het zwenklager is uitgevoerd als twee balraces, zodat het wiel soepel en nauwkeurig kan draaien. Het wiel heeft een diameter van 150 mm en is voorzien van een loopvlak van thermoplastisch rubber, dat zorgt voor een goede grip, geluidsreductie en vloerbescherming. Het wiellichaam is vervaardigd uit polypropyleen en is gemonteerd op precisie kogellagers, die een lage rolweerstand en een lange levensduur waarborgen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 185 mm, gemeten van de onderzijde van het loopvlak tot de bovenzijde van de montageplaat. De statische belastbaarheid van het wiel bedraagt 200 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 100 kg bedraagt bij een snelheid van 3 km/h.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg