Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila stainless
Order number:
990036333
EAN:
4031582349948
Productnummer:
7477PJO125P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Agila stainless is een wiel van het type Wielen met totale vergrendeling, ontworpen voor zwenkende toepassingen in mobiele syste...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Agila stainless is een wiel van het type Wielen met totale vergrendeling, ontworpen voor zwenkende toepassingen in mobiele systemen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat die een stabiele koppeling met het onderstel waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit product is geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal