Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportwiel met rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waarbij de lange zijde van de plaat 90 graden buiten de baan is gepositioneerd. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal medium, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een thermoplastisch rubber loopvlak dat op een polypropyleen lichaam is gemonteerd, ondersteund door een glijlager voor soepele rotatie. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 160 millimeter, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor een statische draagcapaciteit van 200 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 100 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Het product is bijzonder geschikt voor toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, alsmede in professionele schoonmaakwagens, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7478PJO125P50
EAN
4031582349931
S4-materiaalnummer
990004981
Kernkenmerken
Type
Bokwiel
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
100 kg
Statisch Draagvermogen
200 kg
Totale hoogte
160 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,55 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Tip
Lange zijde van de bevestigingsplaat 90° staat haaks op de rijrichting van het wiel.
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
Handbediening
Tip
Lange zijde van de bevestigingsplaat 90° staat haaks op de rijrichting van het wiel.
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Agila stainless
7470PJO125P50

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak voor optimale grip en geluidsdemping, terwijl een glijlager zorgt voor betrouwbare werking. De totale hoogte bedraagt 160 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Deze specificaties maken het geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en corrosiebestendigheid essentieel zijn.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless is een wiel van het type Wielen met totale vergrendeling, ontworpen voor zwenkende toepassingen in mobiele systemen. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat die een stabiele koppeling met het onderstel waarborgt. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met een glijlager. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is opgebouwd uit polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 200 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h. Dit product is geschikt voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en professionele schoonmaakwagens.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg