Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Zeta is een wiel met totale vergrendeling, bedoeld voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een draailager met twee balraces, versterkt of roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers. De loopvlakken zijn van polyurethaan, gespoten, terwijl het wielframe is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h. Deze gegevens bepalen de inzetbaarheid in veeleisende industriële omgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687UAP125P63
EAN
4031582396409
S4-materiaalnummer
990838461
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
300 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
240 kg
Statisch Draagvermogen
600 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
2,94 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
322 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)
42 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Natuurlijk wit
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging verloopt via een rechthoekige plaat, die een stabiele en vlakke montage op het draagframe van het voertuig of de apparatuur mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en bevat een zwenklager van het type twee balraces, versterkt of roestvrij, waardoor het wiel soepel en nauwkeurig kan richten en tegelijk bestand is tegen zware belasting en corrosie. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor een laag wrijvingsverlies en een lange levensduur. De loopvlak is uitgevoerd in gespoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastingscapaciteit is 600 kg. De dynamische belastingscapaciteit bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Zeta
4680UAP125P63

Het Zeta wiel is ontworpen voor veeleisende industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en uitgerust met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Het wiel is geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer zwaar, die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd voor een optimale balans tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. Het Zeta bokwiel is speciaal ontworpen voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Het product Zeta reverse behoort tot het type Wielen met veerbelaste Richtingsslot en is ontworpen voor veeleisende toepassingen. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die een stabiele montage op het onderstel waarborgt. De behuizing van het zwenklager is uitgevoerd met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij, en is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam is gemaakt van Polyamide. De totale hoogte bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. Dynamisch kan het wiel 240 kg dragen bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij 4 km/h. Toepassingen omvatten Lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, Automotive OEM, Productie- en platformwagens en Transportapparatuur.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Het Zeta reverse is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot, geschikt voor de lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, Automotive OEM, productie- en platformwagens en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit Staalplaat, zeer zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, Versterkt of Roestvrij. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers. Het loopvlak bestaat uit Polyurethaan, Gespoten, terwijl het wiellichaam uit Polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 600 kg. De dynamische belastbaarheid bedraagt 240 kg bij een snelheid van 6 km/h en 300 kg bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg