Bokwiel 125 mm
Zeta
Order number:
990838462
EAN:
4031582396461
Productnummer:
4688UAP125P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zeer zwaar, die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gespoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit polyamide is vervaardigd voor een optimale balans tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte en efficiënte integratie in verschillende toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 600 kg en een dynamische draagcapaciteit van 240 kg bij 6 km/h respectievelijk 300 kg bij 4 km/h, wat het geschikt maakt voor zware industriële toepassingen. Het Zeta bokwiel is speciaal ontworpen voor gebruik in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen