Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
CAD-bestanden
Gegevensbladen
Documenten
Accessoires
Het Basetech wiel is vervaardigd uit polypropyleen met een identieke loopvlakmateriaal en is uitgerust met een rollager voor soepele beweging. Dit wiel heeft een diameter van 125 mm, een loopvlakbreedte van 40 mm en een naaflengte van 44,4 mm, met een asgatdiameter van 12 mm voor eenvoudige montage. De dynamische draagkracht bedraagt 200 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 400 kg is. Het wiel is speciaal ontworpen voor toepassingen zoals rolkooien en winkelinrichting en displays.
Bijpassende producten
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. De dynamische draagkracht is 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar materiaal. Het wiel is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bereikt. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Bijpassende producten
Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikt over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar met twee balraces als zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en is voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 155 mm. De dynamische draagkracht is 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar materiaal. Het wiel is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bereikt. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.