Bokwiel 125 mm
Alpha
Order number:
990033753
EAN:
4031582336917
Productnummer:
3478UOT125P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalpl...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
De Alpha vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar materiaal. Het wiel is vervaardigd uit polyamide met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal en voorzien van precisie kogellagersgedempt lagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm bieden deze wielen uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 275 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 550 kg bereikt. Deze veelzijdige wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies