Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381528
Productnummer:
3477UOJ125P30-13
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder auto...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Documenten
Het Alpha wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het bijbehorende frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging onder belasting. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een rollager; de loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel zelf, terwijl het lichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische belastingcapaciteit 125 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers