Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het Alpha wiel is een hoogwaardig transportwiel met boutgat bevestiging, speciaal ontwikkeld voor veeleisende industriële toepassingen. De bevestiging gebeurt via een boutgat systeem dat zorgt voor een stevige en betrouwbare montage. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en uitgerust met twee balraces als zwenklager, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel zelf, en is voorzien van een rollager voor optimale rolprestaties. Met een diameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 125 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 250 kg is, waardoor het geschikt is voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3470UOJ125P30-13
EAN
4031582381443
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel
Draagvermogen bij 4 km/u
125 kg
Statisch Draagvermogen
250 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,99 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Boutgat
Diameter boutgat diameter
13 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Uitzwenking
205 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
102,5 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (D)
75 Shore D
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Identiek met wielkern
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Rollager
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
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
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13

Het Alpha wiel is een wiel met totale vergrendeling dat is ontworpen voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken. De bevestiging geschiedt via een boutgat, waarmee het wiel eenvoudig en stabiel op het bijbehorende frame of de onderconstructie kan worden gemonteerd. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en is voorzien van een zwenklager met twee balraces, wat zorgt voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging onder belasting. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgevoerd met een rollager; de loopvlakmaterialen zijn identiek aan het wiel zelf, terwijl het lichaam van polyamide is vervaardigd. De totale hoogte van het wiel bedraagt 155 mm. De statische belastingcapaciteit bedraagt 250 kg, terwijl de dynamische belastingcapaciteit 125 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.

125 mm
155 mm
125 kg
125 mm
155 mm
125 kg