Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Het product Alpha stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling en is bedoeld voor het gebruik in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur. De bevestiging geschiedt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage van het wiel op het onderliggende constructiedeel. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, zwaar, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces, waardoor een soepele en nauwkeurige draaibeweging wordt gewaarborgd. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met Precisie kogellagers Afgedicht voor een lange levensduur en een lage rolweerstand. De loopvlak bestaat uit een Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd, en het wiellichaam is vervaardigd uit Polyamide. De totale hoogte van het product bedraagt 128 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 320 kg, terwijl de dynamische belastbaarheid 160 kg bedraagt bij een snelheid van 4 km/h.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
8477UFX100P62
EAN
4031582339376
S4-materiaalnummer
990035511
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
160 kg
Statisch Draagvermogen
320 kg
Totale hoogte
128 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,01 kg
Productnaam
Alpha stainless
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
9 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
60 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
85 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
75 mm
Uitzwenking
246 mm
Offset
41 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
63 Shore A
Wielkern materiaal
Polyamide
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
34 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
34 mm
Afdekkapjes
Met afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers, afgedicht
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Alpha stainless
8478UFX100P62

De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat bestemd voor diverse industriële toepassingen. Het bokwiel is voorzien van een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat een lange levensduur en minimale onderhoudsvereisten garandeert. De wielband bestaat uit elastische, niet-markerend materiaal dat is gevulkaniseerd, wat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, een kunststof die goed bestand is tegen chemische invloeden en slijtage. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Alpha stainless
8470UFX100P62

Het Alpha stainless wiel is uitgevoerd met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces voor het draaipunt, wat zorgt voor soepele beweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers afgedicht voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 128 mm biedt dit wiel een dynamische belastbaarheid van 160 kg bij 4 km/h en een statische belastbaarheid van 320 kg. Het is geschikt voor diverse toepassingen zoals cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg