Bokwiel 100 mm
Alpha stainless
Order number:
990035116
EAN:
4031582339390
Productnummer:
8478UFX100P62
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat bestemd voor diverse industriële toepassingen. Het bokwiel is voorzien ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Alpha stainless is een bokwiel met rechthoekige plaat bestemd voor diverse industriële toepassingen. Het bokwiel is voorzien van een behuizing van roestvrij staal, zwaar uitgevoerd, wat zorgt voor uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat een lange levensduur en minimale onderhoudsvereisten garandeert. De wielband bestaat uit elastische, niet-markerend materiaal dat is gevulkaniseerd, wat zorgt voor optimale grip en bescherming van ondergronden. Het wiellichaam is vervaardigd uit polyamide, een kunststof die goed bestand is tegen chemische invloeden en slijtage. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 128 mm. Dit bokwiel is geschikt voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 320 kg en een dynamische draagcapaciteit van 160 kg bij een snelheid van 4 km/h. De Alpha stainless vindt toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw en transportapparatuur.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal