Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Agila stainless is een wiel van het type Wielen met Totale vergrendeling, ontworpen voor professioneel gebruik. De bevestiging verloopt via een Rechthoekige plaat, die zorgt voor een stabiele en eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit Roestvrij staal, medium, en is voorzien van een zwenklager met Twee balraces voor een soepele en nauwkeurige draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgerust met een Glijlager. Het loopvlak bestaat uit Thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam is uitgevoerd in Polypropyleen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Het product is geschikt voor Cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen en Professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
7477PJO100P50
EAN
4031582350159
S4-materiaalnummer
990036326
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
60 mm
Draagvermogen bij 3 km/u
80 kg
Statisch Draagvermogen
160 kg
Totale hoogte
135 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,71 kg
Productnaam
Agila stainless
Standaard
EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
8,5 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
51,5 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
56 mm
Lengte plaat
77 mm
Breedte plaat
67 mm
Vork
Kleur
Roestvrij staal
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Roestvrij staal, medium
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans
Diameter koepel
60 mm
Uitzwenking
262 mm
Offset
43,5 mm
Zwenk radius
131 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
87 Shore A
Wielkern materiaal
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
32 mm
Diameter
100 mm
Breedte wielkern
32 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
Lager
Glijlager
Kleur Wiel
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Bokwiel 100 mm
Bokwiel 100 mm
Agila stainless
7478PJO100P50

Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waarbij de lange zijde van de plaat 90 graden buiten de baan is gepositioneerd voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium uitvoering, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoeften. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een optimale balans biedt tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 millimeter, wat een compacte integratie in diverse transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 80 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Het product is speciaal ontworpen voor toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen alsmede in professionele schoonmaakwagens, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Varianten
Zwenkwiel 100 mm
Zwenkwiel 100 mm
Agila stainless
7470PJO100P50

Het Agila stainless wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium kwaliteit, en beschikt over twee balraces voor het zwenklagersysteem, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak dat uitstekende grip en geluidsdemping biedt, terwijl het glijlager zorgt voor betrouwbare rotatie. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm is dit wiel compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bereikt. Dit wiel is speciaal ontwikkeld voor cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, evenals professionele schoonmaakwagens waar betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg