Bokwiel 100 mm
Agila stainless
Order number:
990003138
EAN:
4031582350142
Productnummer:
7478PJO100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waar...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila stainless bokwiel is een robuuste transportoplossing voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, waarbij de lange zijde van de plaat 90 graden buiten de baan is gepositioneerd voor optimale montage. De behuizing is vervaardigd uit roestvrij staal, medium uitvoering, wat uitstekende corrosiebestendigheid en duurzaamheid garandeert in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 100 millimeter en is uitgerust met een glijlager voor soepele rotatie en minimale onderhoudsbehoeften. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen bestaat, wat een optimale balans biedt tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 135 millimeter, wat een compacte integratie in diverse transportapparatuur mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 160 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 80 kilogram bij een snelheid van 3 kilometer per uur. Het product is speciaal ontworpen voor toepassing in cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen alsmede in professionele schoonmaakwagens, waar betrouwbaarheid en hygiëne van essentieel belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
Handbediening
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
Permanent wasbaar
Alle metalen onderdelen gemaakt van roestvrij staal
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen onderdelen gemaakt van aluminium of roestvrij staal