Zwenkwiel met dubbele rem 100 mm
Agila
Order number:
990028595
EAN:
4031582341836
Productnummer:
2477DYK100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een product van het type Wielen met Totale vergrendeling voor professioneel gebruik. De bevestiging gebeurt via een ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een product van het type Wielen met Totale vergrendeling voor professioneel gebruik. De bevestiging gebeurt via een rechthoekige plaat. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium, en is voorzien van een zwenklager met twee balraces voor een stabiele draaibeweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is uitgevoerd met een conisch kogellager. Het loopvlak bestaat uit massief rubber, zwart, elektrisch geleidend, terwijl het wiellichaam is vervaardigd uit plaatstaal. De totale hoogte van het product bedraagt 135 mm. De statische belastbaarheid bedraagt 160 kg, en de dynamische belastbaarheid bedraagt 80 kg bij een snelheid van 3 km/h. Toepassingen omvatten zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens en winkelinrichting en displays.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading