Bokwiel 100 mm
Agila
Order number:
990028597
EAN:
4031582335248
Productnummer:
2478DYK100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele toepassingen ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila is een bokwiel uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingssysteem, ontworpen voor professionele toepassingen in zorgomgevingen en commerciële settings. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat van medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit in intensief gebruik. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en is voorzien van een conisch kogellager voor soepele rotatie en lange levensduur. De loopvlak bestaat uit massief rubber in zwart met elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische opbouw voorkomt en veiligheid garandeert in gevoelige omgevingen. Het wiellichaam is gemaakt van plaatstaal voor optimale sterkte en gewichtsverdeling. Met een totale hoogte van 135 mm biedt dit bokwiel een compact profiel dat geschikt is voor diverse montagesituaties. De statische draagcapaciteit bedraagt 160 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 80 kg bij een snelheid van 3 km/h is. Dit bokwiel is ideaal voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, alsmede winkelinrichting en displays waar betrouwbaarheid en veiligheid essentieel zijn.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading