Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Productnummer:
5925UAI065L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waarbij de wieldiameter 65 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 68 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur (C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen), cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubilair, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, bureaustoelen, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt