Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea light wielen zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide met een kraagpen, draaiend zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis. De wieldiameter bedraagt 65 mm bij een totale hoogte van 68 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur, cateringwagens, kantoormeubels, verpleegwagens en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Meubel wielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Blind gat voor B10-fitting
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Behuizing
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Kraagpen, draaiend
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Zonder schroefdraadbeschermer
Лагер
Glijlager met Afstandsbuis

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema
Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waarbij de wieldiameter 65 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 68 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur (C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen), cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubilair, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, bureaustoelen, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm
Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

De Linea light wielen met wielslot zijn uitgerust met een blind gat voor B10-fitting en beschikken over een polyamide behuizing met kraagpen, draaiend zwenklager. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis, waarbij de wieldiameter 65 mm bedraagt. De totale hoogte van het wiel is 68 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 120 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, medische apparatuur (C-armen, CT-scanners, MRI, röntgen), cateringwagens, computers op wielen, dialysewagens, meubilair, ziekenhuizen, mediameubels, medicatiewagens, verpleeghuizen, verpleegwagens, bureaustoelen, kantoormeubilair, echografieapparatuur, beademingsapparatuur en professionele schoonmaakwagens.

65 mm
Licht gebruik
68 mm
65 mm
Licht gebruik
68 mm