Wielen met Wielslot 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404043
Productnummer:
5925POI065L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is ve...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
De Linea light is een wiel met wielslot uitgerust met een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en voorzien van een kraagpen draaiend zwenklager systeem. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 40 kg bij 3 km/h en een statische belastbaarheid van 80 kg. Het product is geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, nachtkastjes, CT-scanners, cateringwagens, dialysewagens, meubels, medicatiewagens, bureaustoelen, echografieapparatuur en professionele schoonmaakwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema