Wielen 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404036
Productnummer:
5920POI065L51-10
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea light wiel is ontworpen voor veelzijdige toepassingen en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het Linea light wiel is ontworpen voor veelzijdige toepassingen en beschikt over een blind gat voor B10-fitting voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit duurzaam polyamide materiaal en uitgerust met een kraagpen draaiend draaglager systeem voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen constructie met een loopvlak dat identiek is aan het wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 65 mm en een totale hoogte van 68 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagcapaciteit van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Het wiel is geschikt voor diverse professionele toepassingen waaronder medische apparatuur, kantoormeubilair, cateringwagens en schoonmaakuitrusting.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Wielen met lage slijtage
Duurzame wielen met extreem lage slijtage
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Fascinerende opdrukken
Hele wieldoppen bedrukt met vrijwel elk thema