Wielen met Totale vergrendeling en veerbelaste Richtingsslot 125 mm
Zeta reverse
Order number:
990860899
EAN:
4031582398403
Productnummer:
468BITP125P63 soft cv
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Bevestigde steun
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestig...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat in zeer zware uitvoering en beschikt over twee balraces met versterkte of roestvrijstalen lagers voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een gegoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 164 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, met een statische belasting tot 800 kg. Deze zwenkwielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
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
Wielen met verminderde slijtage en weinig reinigingsvereisten
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Automatische uitlijning
Wanneer opgetild, wordt het wiel automatisch in de rijrichting uitgelijnd