Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Zeta is een wiel met totale vergrendeling, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en beschikt over twee balraces die ofwel versterkt ofwel roestvrij zijn uitgevoerd, wat zorgt voor betrouwbare en duurzame prestaties in veeleisende omgevingen. Het wiel heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van een loopvlak uit gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip garandeert. De wielkern is gemaakt van aluminium, wat bijdraagt aan een optimaal gewicht-sterkte-verhouding. Het wiel is uitgerust met precisie kogellagers die soepele rotatie en minimale wrijving mogelijk maken. De totale hoogte van de constructie bedraagt 164 millimeter. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 800 kilogram, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kilogram bij 6 kilometer per uur of 400 kilogram bij 4 kilometer per uur is. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
4687ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337587
S4-materiaalnummer
990835398
Kernkenmerken
Type
Zwenkwiel met dubbele rem
Totale breedte
96 mm
Draagvermogen bij 4 km/u
400 kg
Draagvermogen bij 6 km/u
320 kg
Statisch Draagvermogen
800 kg
Totale hoogte
164 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-10 °C
Totaal gewicht
3,17 kg
Productnaam
Zeta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Bevestiging
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter bevestigingsgat
11 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)
80 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)
105 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Vork
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, versterkt
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zeer zwaar
Zwenklager
Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij
Diameter koepel
96 mm
Uitzwenking
322 mm
Offset
60 mm
Zwenk radius
161 mm
Wiel
Hardheid van het loopvlak (A)
80 Shore A
Wielkern materiaal
Aluminium
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder afdekkapjes
As
Vastgeschroefd met moer
Lager
Precisiekogellagers
Kleur Wiel
Verkeersgrijs A (RAL7042)
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
Betrouwbare tractie
Geoptimaliseerde profielen voor veilige grip op natte en gladde vloeren
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
Geoptimaliseerde richtingvergrendeling
Richtingsvergrendeling verstelbaar tot 2x180° of 4x90°
Snelle onderhoud
Zwenklagers gesmeerd met langdurig vet en voorzien van smeernippel voor eenvoudig onderhoud
Extra zware constructie
Gelaste massieve stalen constructie voor maximale draagkracht
Zware constructie
Extra zwaar stalen behuizing voor hoge draagkracht
Geharde zwenkkop
Versterkte en warmtebehandelde lagerkappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Voetbescherming
Foot Protection Ø125

De Voetbescherming is een accessoire dat speciaal is ontworpen voor gebruik met wielen en heeft een gewicht van 0,54 kg. Dit onderdeel biedt betrouwbare bescherming en is geschikt voor integratie in castorsystemen waar extra veiligheid en duurzaamheid vereist zijn. Met zijn compacte afmetingen en licht gewicht is deze voetbescherming eenvoudig te installeren en onderhoudt het de efficiëntie van het wielsysteem zonder noemenswaardige belastingverhoging.

Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Zwenkwiel 125 mm
Zwenkwiel 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Het Zeta-wiel is een hoogwaardig transportwiel ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing is vervaardigd uit zeer zware staalplaat en voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen zijn uitgevoerd, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rotatieprestaties. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het wiel bedraagt 164 millimeter. Dit transportwiel heeft een statische draagcapaciteit van 800 kilogram en een dynamische draagcapaciteit van 320 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, respectievelijk 400 kilogram bij 4 kilometer per uur. Het Zeta-wiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met richtingsvastzetter 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

De Zeta is een wiel met richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen en uitgerust met een rechthoekige plaat als bevestigingstype. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is voorzien van twee balraces die versterkt of roestvrij uitgevoerd kunnen zijn, wat zorgt voor optimale stabiliteit en duurzaamheid onder belastende omstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en lange levensduur. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wielschijf uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De statische draagcapaciteit van dit wiel bedraagt 800 kg, terwijl de dynamische draagcapaciteit 320 kg bedraagt bij een snelheid van 6 km/h en 400 kg bij 4 km/h. De Zeta is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en sterkte essentieel zijn.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Bokwiel 125 mm
Bokwiel 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Het Zeta bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van zeer zwaar staalplaat die optimale stabiliteit en duurzaamheid garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor soepele rotatie en minimale wrijving. De loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl de wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimaal gewicht-sterkte-verhouding. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 164 mm, wat een compacte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel is ontworpen voor zware lasten met een statische draagcapaciteit van 800 kg. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 320 kg bij een snelheid van 6 km/h en 400 kg bij 4 km/h, wat flexibiliteit biedt voor verschillende operationele scenario's. Het Zeta bokwiel is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een stabiele en betrouwbare montage garandeert. De behuizing bestaat uit zeer zware staalplaat en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 mm en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, wat uitstekende slijtvastheid en grip biedt, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd voor een optimale verhouding tussen gewicht en sterkte. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. Dit wiel kan een statische belasting van tot 800 kg dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 320 kg bij een snelheid van 6 km/h of 400 kg bij 4 km/h. De Zeta reverse is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestatie essentieel zijn.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
Varianten
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zwenkwiel met dubbele rem en een veergeladen richtingsvastzetter 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

De Zeta reverse is een wiel met totale vergrendeling en veerbelaste richtingsslot, ontworpen voor zware industriële toepassingen. Het wiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype, wat een eenvoudige en betrouwbare montage mogelijk maakt. De behuizing bestaat uit staalplaat van zeer zware uitvoering en is uitgerust met twee balraces die versterkt of roestvrij kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke omgevingsvereisten. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale draaiing en duurzaamheid. Het loopvlak is gemaakt van gegoten polyurethaan, terwijl het wiellichaam uit aluminium is vervaardigd, wat een uitstekende combinatie van sterkte en gewichtsefficiëntie biedt. De totale hoogte van het product bedraagt 164 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 800 kilogram dragen. Voor dynamische belastingen bedraagt de capaciteit 320 kilogram bij een snelheid van 6 kilometer per uur, of 400 kilogram bij 4 kilometer per uur. De Zeta reverse is bijzonder geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, alsmede transportapparatuur, waar betrouwbaarheid en prestaties van cruciaal belang zijn.

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg