Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
EAN:
4031582353259
Productnummer:
5941UAC125P52 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS als bevestigingssystee...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea Wielen met Richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat, gatafstand tussen Boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 148 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, cateringwagens, medicatiewagens, kantoormeubilair, behandelstoelen en professionele schoonmaakwagens in ziekenhuizen en zorginstellingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt