Wielen 125 mm
Linea
EAN:
4031582352993
Productnummer:
5940UAC125P52 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Linea wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat met gatafstand tussen boutgat VS als bevestigingssysteem. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en uitgerust met precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is voorzien van roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 130 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 260 kg, waardoor het geschikt is voor diverse medische en professionele apparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt