Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
EAN:
4031582353235
Productnummer:
5941UAC125P50 RAL9002
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl de roestvrije precisie kogellagers in de wiellagers zorgen voor langdurige betrouwbaarheid. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm zijn deze wielen geschikt voor diverse professionele toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bereikt, waardoor ze ideaal zijn voor medische apparatuur, kantoormeubilair en professionele transportwagens.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gebruiksvriendelijke kleurenschema
Groen pedaal voor richtingsvergrendeling en rood pedaal voor totale vergrendeling
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt