Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Linea wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele zwenkbewegingen. Het wiel bestaat uit een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg is. Deze specificaties maken de Linea wielen geschikt voor professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Артикулен номер
5940UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582352979
Kernkenmerken
Тип
Wielen
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
148 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Електропроводим
Неръждаемост
Monteren
Тип на фитинга
Rechthoekige plaat
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Behuizing
Цвят
Grijs wit (RAL9002)
Форма Вилица
Behuizing met twee Wiel
Материал
Polyamide
Въртящ се лагер
Precisie kogellagers
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Wiel
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polyamide
Материал на реазбата
Polyurethaan, Gespoten
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Met draadbeschermer
Лагер
Precisie kogellagers Roestvrij

special-features-image
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Geïntegreerde kabelbescherming
Geïntegreerde kabelduwer om kabels op de vloer te beschermen
Individuele branding
Gegraveerd, gegoten of bedrukt
Productgalerij overslaan

Accessoires

Accessoire
Linea
5940-CAP

De Linea accessoire is een hoogwaardige aanvulling voor zwenkwielsystemen die is ontworpen om de functionaliteit en prestaties van bestaande wielconfiguraties te optimaliseren. Dit precisie-engineered onderdeel integreert naadloos met standaard zwenkwielbevestigingen en biedt verbeterde stabiliteit en operationele efficiëntie voor industriële toepassingen waar betrouwbare mobiliteit essentieel is.

Productgalerij overslaan

Kruisverkoop

Varianten
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Wielen met Totale vergrendeling 125 mm
Linea
5947UAC125P50 RAL9002

De Linea wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en is uitgerust met roestvrije precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 148 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse professionele toepassingen in ziekenhuizen, zorginstellingen en kantooromgevingen.

125 mm
Licht gebruik
148 mm
125 mm
Licht gebruik
148 mm
Varianten
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Wielen met Richtingsslot 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

De Linea wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit hoogwaardig polyamide materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak dat uitstekende rolprestaties biedt, terwijl de roestvrije precisie kogellagers in de wiellagers zorgen voor langdurige betrouwbaarheid. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 148 mm zijn deze wielen geschikt voor diverse professionele toepassingen. De dynamische draagkracht bedraagt 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 260 kg bereikt, waardoor ze ideaal zijn voor medische apparatuur, kantoormeubilair en professionele transportwagens.

125 mm
Licht gebruik
148 mm
125 mm
Licht gebruik
148 mm
Varianten
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Wielen met gecombineerd slot 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

De Linea wielen met gecombineerd slot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging, waarbij wasbare bedden door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte moeten worden afgedicht. De behuizing is vervaardigd uit polyamide en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een gespoten polyurethaan loopvlak en roestvrije precisie kogellagers, met een diameter van 125 mm. De totale hoogte bedraagt 148 mm. De dynamische belastbaarheid is 130 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 260 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals anesthesiewagens, zorgbedden, medicatiewagens, dialysewagens, behandelstoelen, echografieapparatuur en andere medische en zorgapparatuur.

125 mm
Licht gebruik
148 mm
125 mm
Licht gebruik
148 mm