Wielen 100 mm
Agila
Order number:
990033025
EAN:
4031582342949
Productnummer:
2470XSP100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is ...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
Het Agila wiel is ontworpen voor professionele toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit en uitgerust met twee balraces als zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een gespoten polyurethaan, elektrisch geleidende loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 100 mm bij een totale hoogte van 135 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 100 kg bij 3 km/h en een statische draagkracht van 200 kg. Dit wiel is speciaal geschikt voor zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays waar elektrische geleidbaarheid vereist is.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading