Vast Wielen 100 mm
Agila
Order number:
990031221
EAN:
4031582344851
Productnummer:
2478XSP100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische belastbaarheid bedraagt 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg is. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals zorgbedden, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardentehuizen, professionele schoonmaakwagens, evenals winkelinrichting en displays.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading