Bokwiel 125 mm
ICS
Order number:
990030787
EAN:
4031582310344
Productnummer:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Kleurafstemming
Het ICS bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor pro...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Gegevensbladen
Het ICS bokwiel is een hoogwaardige transportwiel voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingsmiddel, ontworpen voor professionele toepassingen zoals zorgbedden. De behuizing is vervaardigd uit polyamide, een duurzaam kunststofmateriaal dat uitstekende mechanische eigenschappen biedt. Het wiel zelf heeft een diameter van 125 millimeter en is uitgerust met een loopvlak van polyurethaan met gespoten elektrisch geleidende eigenschappen, wat statische elektriciteit effectief afvoert en veiligheid in gevoelige omgevingen garandeert. Het wiellichaam bestaat uit elektrisch geleidend polyamide, wat de antistatische karakteristieken verder versterkt. Het wiel is voorzien van precisie kogellagers die zijn afgedicht, wat zorgt voor soepele rotatie en bescherming tegen vervuiling en vocht. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 166 millimeter. Wat betreft de draagcapaciteit kan het wiel een statische belasting van maximaal 200 kilogram dragen, terwijl de dynamische belastingscapaciteit 100 kilogram bedraagt bij een voortbeweegingssnelheid van 3 kilometer per uur. Deze specificaties maken het ICS bokwiel bijzonder geschikt voor medische toepassingen waar zowel stabiliteit als antistatische eigenschappen van cruciaal belang zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Bevestiging
Vork
Wiel
IF Design Award
IF Design Award
Speciale functies
Niet-gevaarlijke materialen
Conform RoHS- en REACH-richtlijnen. Bevat geen polycyclische aromatische koolwaterstoffen of chroom (VI)
Geteste kwaliteit
Getest in ons eigen laboratorium volgens Europese normen
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Bekroond ontwerp
Bekroond met prestigieuze prijzen door internationale jury’s
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
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie ter bescherming van gebruikers en elektrische apparaten tegen elektrostatische ontlading
Beschermende afdichting
Wielen met afgedichte lagers ter bescherming tegen spatwater en vuil