Systém automatického zamykání 75 mm
Linea safety
Číslo objednávky:
990771095
EAN:
4031582378269
Číslo výrobku:
592DUAP075L51-10 7001/7015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea safety je systém automatického zamykání určený pro bezpečné zajištění zdravotnických a technických zařízení, jehož konstru...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea safety je systém automatického zamykání určený pro bezpečné zajištění zdravotnických a technických zařízení, jehož konstrukce je navržena pro spolehlivé a opakovatelné použití. Armatura je řešena jako slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje jednoduchou montáž do rámu nebo podvozku zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu, je opatřeno přírubovým čepem, který zajišťuje otočný pohyb a plynulé natáčení celého systému. Kolečko o průměru 75 mm má přesné kuličkové ložisko, které zaručuje tichý a lehký chod, a jeho běhoun je vyroben z materiálu Polyuretan, Vstříknutý, zatímco tělo kolečka je z polyamidu. Sila uvolnění činí 23 N a délka pružinového zdvihu 8 mm. Celková výška systému je 75,5 mm. Statická nosnost je 200 kg, dynamická nosnost činí 100 kg při rychlosti 3 km/h.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Bezpečný zámek
Začne se pohybovat pouze tehdy, když je uživatelem aktivována páka nebo rukojeť. Nežádoucí pohyb je účinně zabráněn
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort