Otočné Kolečko s Brzda kola 75 mm
Linea light
Číslo objednávky:
990770571
EAN:
4031582357684
Číslo výrobku:
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou určené pro náročné provozy, které kombinuje kompaktní konstrukci s vysokou nosností. Upev...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou určené pro náročné provozy, které kombinuje kompaktní konstrukci s vysokou nosností. Upevnění je provedeno pomocí slepé díry pro armaturu B10, která zajišťuje pevné a bezpečné ukotvení kolečka v nosné konstrukci. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným ložiskem, jenž umožňuje plynulé natáčení kola o 360 stupňů. Kolo má průměr 75 mm a je tvořeno vstřikovaným polyuretanovým běhounem, který zajišťuje tiché odvalování, dobrou přilnavost a šetrnost k podlahovým krytinám, přičemž je uloženo na přesném kuličkovém ložisku pro hladký chod i při vyšších zatíženích. Celková výška kolečka činí 75,5 mm, což umožňuje jeho použití v zařízeních s omezeným prostorem pro montáž. Statická nosnost kolečka dosahuje 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h je 100 kg.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem