Systém automatického zamykání 100 mm
Linea safety
EAN:
4031582415353
Číslo výrobku:
592DUAP100L51-11 RAL9002
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea safety je systém automatického zamykání určený pro náročné zdravotnické a technické aplikace, který zajišťuje spolehlivé u...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Linea safety je systém automatického zamykání určený pro náročné zdravotnické a technické aplikace, který zajišťuje spolehlivé ukotvení a stabilitu zařízení v provozu. Armatura je řešena jako slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje bezpečné a přesné zapuštění do nosné konstrukce. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno přírubovým čepem s otočným uložením, který umožňuje volný pohyb kolečka a jeho nastavení do požadované polohy. Kolečko o průměru 100 mm využívá přesné kuličkové ložisko, které zajišťuje plynulý chod a nízké valivé odpory, zatímco běhoun je vyroben z polyuretanu s vstřikovaným povrchem, jenž poskytuje dobrou přilnavost a tichý provoz. Tělo kolečka je rovněž z polyamidu, čímž je dosaženo vysoké mechanické odolnosti při nízké hmotnosti. Celková výška produktu činí 100 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukcí. Statická nosnost je stanovena na 200 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 100 kg. Výrobek je vhodný pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgeny, pečovatelské postele, dialyzační vozíky, zdravotnický nábytek, vozíky na léky, ultrazvukové přístroje, ventilátory a další aplikace.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Snížené riziko úrazů
Mimořádně nízká výška pro snížení rizika nehod pod nemocničními lůžky
Bezpečný zámek
Začne se pohybovat pouze tehdy, když je uživatelem aktivována páka nebo rukojeť. Nežádoucí pohyb je účinně zabráněn
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Efektivní provoz
Centrální zámek na dotek tlačítka pro maximální komfort