Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro náročné aplikace v lékařství a průmyslu. Kolečko je vybaveno montážní přírubou se slepou dírou pro armaturu B10, která umožňuje snadnou instalaci na různé typy zařízení. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, přičemž celá přírubová část je vyrobena z polyamidu, což zajišťuje odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Kolo má průměr 100 mm a je osazeno přesným kuličkovým ložiskem, které garantuje hladký a tichý chod. Běhoun kolečka je vyroben z vstřikovaného polyuretanu, který poskytuje výborné adhezní vlastnosti a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu dosahuje 100 mm. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 200 kg a dynamickou zátěž 100 kg při rychlosti 3 km/h. Díky své robustní konstrukci a vysoké nosnosti je Linea light ideálním řešením pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015
EAN
4031582350562
Číslo materiálu S4
990770455
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
73 mm
Nosnost 3 km/h
100 kg
Statická Nosnost
200 kg
Celková výška
100 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,44 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
11 mm
Uchycení
Barva vidlice
Stříbrně šedá (RAL7001)
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
41 mm
Průměr otáčení
204 mm
Vyosení
32 mm
Poloměr otáčení
102 mm
Kolo
Tvrdost Běhoun (A)
92 Obuv A
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Polyuretan, Vstříknuty
Průměr otvoru pro Šroub
0 mm
Délka náboje
0 mm
Šířka Běhoun
20 mm
Průměr
100 mm
Šířka středu kola
20 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Barva Běhounu
břidlicově šedá (RAL7015)
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
břidlicově šedá (RAL7015)

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Systém automatického zamykání 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

Linea safety je systém automatického zamykání určený pro zdravotnické a průmyslové aplikace. Výrobek je vybaven slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje kompatibilitu se standardními montážními systémy. Skříň je vyrobena z polyamidu a je vybavena přírubovým čepem s otočnou funkcí, což umožňuje plynulé otáčení a flexibilní orientaci zařízení. Kolo má průměr 100 mm a je konstruováno s polyuretanovým vstřikovaným běhounem na polyamidovém těle, což zajišťuje odolnost a dlouhou životnost. Přesné kuličkové ložisko v kole zaručuje hladký chod a minimální tření. Celková výška produktu je 100 mm. Nosnost zařízení je specifikována na 200 kg v statickém režimu a 100 kg v dynamickém režimu při rychlosti 3 km/h. Linea safety je určen pro použití v anesteziologických vozících, C-ramenech, CT skenerech, MRI přístrojích, rentgenech, pečovatelských postelích, počítačích na kolečkách, dialyzačních vozících, mediálním nábytku, vozících na léky, mobilizaci a speciální potřeby, ošetřovatelských vozících, ultrazvukových přístrojích a ventilátorech.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg