Pevné Kolečko 80 mm
Alpha
Číslo objednávky:
990003874
EAN:
4031582306422
Číslo výrobku:
3478PIO080P62
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Nepřerušené používání
Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu, které za...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v kvalitním ložisku pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm a celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce