Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko s Totální brzda Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého typu s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody pro spolehlivý chod. Kolečko má průměr 80 mm s tělem z polyprpylenu a běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, které zajišťuje ochranu podlah, přičemž je osazeno kvalitním ložiskem pro plynulý pohyb. Celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost činí 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje 140 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
3477PIO080P62
EAN
4031582305227
Číslo materiálu S4
990003873
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko s Totální brzda
Stavební výška
75 mm
Nosnost 4 km/h
70 kg
Statická Nosnost
140 kg
Celková výška
108 mm
Teplotní rozsah (maximální)
60 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
0,85 kg
Název produktu
Alpha
Norma
EN12532 – Přepravní vybavení
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
9 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
60 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
77 mm
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
242 mm
Vyosení
44,5 mm
Poloměr otáčení
121 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
80 krůček A
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Tvrdá guma, neoznačující
Šířka Běhoun
35 mm
Průměr
80 mm
Šířka středu kola
35 mm
Ochranná krytka
Bez pouzdra
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Ložisko
Barva Kola
Grafitově černá (RAL9011)
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianty
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné Kolečko 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v kvalitním ložisku pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm a celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 80 mm
Otočné Kolečko 80 mm
Alpha
3470PIO080P62

Otočné Kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu, těžkého provedení s otočným ložiskem tvořeným dvěma míčovými závody. Kolečko má tělo vyrobené z polyprpylenu s běhounem z tvrdé gumy, neoznačující, a je osazeno ložiskem pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm při celkové výšce 108 mm. Dynamická nosnost dosahuje 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost je 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg
Varianty
Pevné Kolečko 80 mm
Pevné Kolečko 80 mm
Alpha
3478PIO080P62

Pevné kolečko Alpha je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z ocelového plechu těžkého typu, které zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo vyrobené z polypropylenu s běhounem z tvrdé gumy neoznačující, který je uložen v kvalitním ložisku pro plynulý chod. Průměr kolečka činí 80 mm a celková výška konstrukce dosahuje 108 mm. Dynamická nosnost je specifikována na 70 kg při rychlosti 4 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 140 kg. Kolečko je určeno pro široké spektrum aplikací včetně automobilového OEM, stravovacích vozíků a systémů pro rozvoz jídel, kontejnerové výstavby, elektronických systémů v čistých prostorách, technologií hašení požárů, strojírenství, poštovních logistických systémů, výrobních a plošinových vozíků, rollkontejnerů, skříní na nářadí, přepravního vybavení, zařízení na likvidaci odpadu a pracovních stolů.

80 mm
108 mm
70 kg
80 mm
108 mm
70 kg