Pevné Kolečko 300 mm
Kappa load
Číslo objednávky:
990839998
Číslo výrobku:
9658FTP300P64 CL97
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Kappa load je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím pr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Kappa load je pevné kolečko určené pro náročné průmyslové aplikace, které je vybaveno obdélníkovou destičkou jako upevňovacím prvkem. Tělo kolečka je vyrobeno z litiny nebo kované litiny těžké třídy, což zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost v extrémních podmínkách. Kolečko je osazeno kolem o průměru 300 mm, který je vybaven přesným kuličkovým ložiskem pro hladký a efektivní chod. Běhoun kola je vyroben z odlité polyuretanu, který poskytuje výbornou adhezi, odolnost proti opotřebení a ochranu podkladních povrchů. Celková výška produktu dosahuje 355 mm, což umožňuje jeho integraci do různých konstrukčních řešení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž až 4000 kg. Při dynamickém zatížení dosahuje kapacity 2000 kg při rychlosti 6 km/h nebo 2400 kg při rychlosti 4 km/h, což umožňuje jeho použití v mobilních a přepravních systémech s různými nároky na výkon a bezpečnost.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Silná konstrukce
Kryt z těžké oceli pro vysokou nosnost
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele