Pevné Kolečko 200 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990838282
EAN:
4031582367072
Číslo výrobku:
9688SFP200P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny,...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z plechové oceli, těžká varianta, s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti a přesné kuličkové ložisko pro hladký chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce