Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

CAD soubory

Otočné Kolečko se Směrová brzda Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli, těžká konstrukce, a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální přilnavost a ochranu podlahy, přičemž je osazeno přesným kuličkovým ložiskem pro hladký chod. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, zatímco statická nosnost dosahuje až 1000 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Název produktu
9681SFP200P63 CL67
EAN
4031582367034
Číslo materiálu S4
990838221
Core attributes
Typ
Otočné Kolečko se Směrová brzda
Stavební výška
110 mm
Nosnost 4 km/h
600 kg
Nosnost 6 km/h
500 kg
Statická Nosnost
1000 kg
Celková výška
245 mm
Teplotní rozsah (maximální)
85 °C
Rozsah teploty (minimální)
-20 °C
Celková hmotnost
6,79 kg
Název produktu
Kappa
Norma
EN12533 – Heavy duty kolečka
Elektrické vodivé
Nerezové
Fitting
Typ uchycení
Obdélníková destička
Průměr otvoru plotny
11 mm
Délka otvoru plotny (maximální)
80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)
105 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)
75 mm
Délka plotny
135 mm
Šířka plotny
110 mm
Housing
Barva vidlice
Pasivováno modrou
Tvar Vidlice
Široký, Vyztužené
Materiál
Litina nebo kovaná litina, těžká
Otočné ložisko
Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Poloměr otáčení
111 mm
Průměr otáčení
320 mm
Vyosení
59 mm
Poloměr otáčení
160 mm
Wheel
Tvrdost Běhoun (A)
67 Obuv A
Materiál středu
plechová ocel, těžká
Materiál běhounu
Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Šířka Běhoun
50 mm
Průměr
200 mm
Šířka středu kola
50 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Osa kola
Šroub s maticí
Ložisko
Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola
Šedá / bez označení
special-features-image
Speciální funkce
Přeskočit galerii produktů

Příslušenství

Příslušenství
Směrová brzda
Directional lock 9651/9681

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích. S hmotností 0,28 kg nabízí optimální poměr mezi robustností a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových sestav.

Příslušenství
Ochrana nohou
Foot Protection Ø200

Toto příslušenství pro kolečka představuje kvalitní doplněk určený pro rozšíření funkcionality a zlepšení provozních vlastností kolečkových systémů. Komponenta je navržena s ohledem na spolehlivost a dlouhodobé použití v různých průmyslových a komerčních aplikacích. S hmotností 0,75 kg zajišťuje optimální poměr mezi stabilitou a snadnou manipulací, což umožňuje efektivní instalaci a údržbu kolečkových mechanismů.

Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli těžké konstrukce a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli, těžká konstrukce a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z plechové oceli, těžká varianta, s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti a přesné kuličkové ložisko pro hladký chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Varianty
Otočné Kolečko 200 mm
Otočné Kolečko 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

Otočné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny těžké konstrukce s otočným ložiskem tvořeným dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli těžké konstrukce a běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost činí 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl a letištní vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa
9682SFP200P63 CL67

Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, Vyztužené nebo Nerezové pro spolehlivé otáčení. Kolečko má průměr 200 mm s tělem z plechové oceli, těžká konstrukce a běhoun z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti, osazené přesným kuličkovým ložiskem. Celková výška konstrukce činí 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Varianty
Pevné Kolečko 200 mm
Pevné Kolečko 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro spolehlivé uchycení. Pouzdro je vyrobeno z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce zajišťuje vysokou odolnost a stabilitu. Kolečko má tělo z plechové oceli, těžká varianta, s běhounem z elastické pneumatiky, nebarvící, vulkanizované pro optimální jízdní vlastnosti a přesné kuličkové ložisko pro hladký chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 600 kg při rychlosti 4 km/h nebo 500 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 1000 kg. Kolečko je určeno pro letecký průmysl, letiště, AMR systémy, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg