Pevné Kolečko 200 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990828536
EAN:
4031582366242
Číslo výrobku:
9688IFP200P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstr...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Pevné kolečko Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a robustním pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a je osazeno přesnými kuličkovými ložisky pro optimální chod. Průměr kolečka činí 200 mm při celkové výšce 245 mm. Dynamická nosnost dosahuje 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost je 900 kg. Kolečko je určeno pro náročné aplikace včetně leteckého průmyslu a letištního vybavení, systémů AMR, automobilového OEM, výrobců keramiky a skla, výrobních a plošinových vozíků a těžkých AGV systémů.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce