Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola 200 mm
Kappa
Číslo objednávky:
990838199
EAN:
4031582366204
Číslo výrobku:
9682IFP200P63 CL67
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Silná konstrukce
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola Kappa je vybaveno obdélníkovou destičkou pro montáž a pouzdrem z litiny nebo kované litiny, těžká konstrukce s dvěma kulovými závody, vyztužené nebo nerezové pro otočné ložisko. Kolečko má hliníkové tělo s elastickou pneumatikou, nebarvící, vulkanizovanou a přesné kuličkové ložisko, průměr kola činí 200 mm. Celková výška produktu dosahuje 245 mm. Dynamická nosnost je 450 kg při rychlosti 4 km/h nebo 360 kg při rychlosti 6 km/h, statická nosnost dosahuje 900 kg. Produkt je určen pro letecký průmysl, letiště vybavení, systémy AMR, automobilový OEM, výrobce keramiky a skla, výrobní a plošinové vozíky a těžké AGV systémy.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla artiklu
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciální funkce